Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

Flybuck / Flyback Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 7/12/2016
Productos
Controladores de CA/CC
LM3524D — Controlador PWM de 40 V, 0.2 A y 350 KHz LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado
Controladores de CC/CC
LM3017 — Controlador de lado bajo de alta eficiencia con apagado real LM3478 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 2.97~40 V de e/SEPIC/retorno LM3478Q-Q1 — Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100 LM3488 — Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 2.97 V a 40 V para reguladores LM3488Q-Q1 — Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut LM3578A — Reguladores de conmutación con entrada de tensión de 2 V a 40 V en impulso, reductor, terminal según LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V TL1451 — Circuito de control doble de modulación por duración de pulsos TL1451A — Controlador de doble canal de 3.6 V a 50 V con amplio rango de tensión de entrada TL1451A-EP — Circuitos de control doble de modulación por duración de pulsos doble de producto mejorado TL1451A-Q1 — Controlador PWM de doble canal de 3.6 V a 50 V, certificado para AEC-Q100 TL5001 — Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±5 % en la referencia y funcionamiento de TL5001A — Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±3 % en la referencia y funcionamiento de TL5001A-Q1 — Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±3 % en la referencia y funcionamiento de TL5001M — Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±5 % en la referencia y funcionamiento de TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS40211-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión TPS43000 — Controlador CC/CC de alta frecuencia y multitopología (reductor, impulso, sepic) UC2572 — Modulador de ancho de pulso de retorno de salida negativa
Convertidores de CC/CC
LM25017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de LM25018 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de LM25019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de LM2577 — Regulador elevador de recuento de componentes bajo de 3 A y 3.5 V a 40 V LM2585 — Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 3 A LM2586 — Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 3 A con sincronización d LM2587 — Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 5 A y 4 V a 40 V LM2588 — Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 5 A con sincronización d LM2621 — CC-CC elevador, corriente de carga de 1 A, tensión de entrada de 1.2 V a 14 V LM2623 — CC-CC elevador, corriente de carga de 2 A, tensión de entrada de 0.8 V a 14 V LM2623-Q1 — CC/CC elevador, corriente de carga de 2 A, tensión de entrada de 0.8 V a 14 V, certificación AEC-Q10 LM2735 — Regulador CC-CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz/1.6 MHz LM2735-Q1 — Regulador CC/CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz y 1.6 MHz, certificación AEC-Q10 LM34925 — Regulador de polarización secundaria integrado de 100 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V LM34926 — Regulador de polarización secundaria integrado de 300 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V LM34927 — Regulador de polarización secundaria integrado de 600 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V LM5000 — Regulador elevador no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-40 V y 2 A LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1 LM5002 — Convertidor Sepic, de retorno y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 0.5 A LM5015 — Regulador DC-DC monolítico de avance de 4.25 V-75 V con dos interruptores LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de LM5018 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de LM5019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5161 — Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A LM78S40 — Regulador de subida, bajada o inversión ajustable de 1.5 A TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia TPS55340-EP — Regulador CC-CC mejorado e integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific TPS61175 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr TPS61175-Q1 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.