Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK

Motor Control SDK for F29x devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 3/07/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850DM — MCU C2000™ 64 bits, doble núcleo C29 a 200 MHz, compatible con requisitos de seguridad func., 2 M F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Placa de evaluación
BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — Módulo de evaluación BP-AMC0106-LMG-MD DAC128S085EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 12 bits y 8 canales
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-3PHGANINV — Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí

Documentación

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

Información de la versión

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

Novedades

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV