Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE

Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.2
Fecha de publicación: 27/06/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8143H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8143H-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente< DRV8143P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8143P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8144H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8144-Q1 para controlador de motor de medio puente para automoción con interf DRV8145H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8145-Q1 para controlador de motor de medio puente con interfaz de hardware DRV8145P-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8145P-Q1 para aplicaciones de accionamiento de motores de alta corriente en DRV8242H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8242S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8242-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8243H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8243S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8243-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8244H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware DRV8244S-Q1LEVM — Módulo de evaluación DRV8244-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz SPI DRV8245H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8245-Q1 para controlador de puente H automotriz con interfaz de hardware

Información de la versión

Initial Release