Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW

DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.21
Fecha de publicación: 20/05/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8163H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante de hardware DRV8163S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante SPI DRV8263H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante de hardware DRV8263S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante SPI

Información de la versión

Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI

Novedades

  • Improved EVM to PC connection time
  • Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
  • Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI