Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL
QuickTrack Control App CC33XX es una herramienta de prueba de automatización de Wi-Fi que se usa para la certificación de Wi-Fi®
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.2.1
Fecha de publicación: 18/06/2024
CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer
Suma de comprobación SHA-256
CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300
—
IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario
CC3300MOD
—
Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6
CC3301
—
IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
CC3301MOD
—
Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía
CC3350
—
IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario
CC3350MOD
—
Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario
CC3351
—
IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
CC3351MOD
—
Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301
—
Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™
BP-CC3301MOD
—
Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™
BP-CC3351
—
Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP
M2-CC3351
—
Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP
Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.
- fixed paths
- fix wps APUT settings file
- wps pin checksum script
-