Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

CC33XX-DESIGN-TOOLS

Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/06/2026

CC330x Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

CC335x Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

CC330xMOD Certification Resources

Suma de comprobación SHA-256

CC335xMOD Certification Resources

Suma de comprobación SHA-256

BP-CC3351 Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

BP-CC33x1MOD Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Documentación

Design Checklist for CC33xx and CC33xMOD devices

Información de la versión

Design files and Design checklist for CC33xx and CC33xxMOD devices

Novedades

  • CC33x1 Design Checklist
  • CC330x and CC335x Reference Designs
  • CC330xMOD and CC335xMOD Resources
  • EVM Design Files