Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C7000-CGT

C7000 code generation tools (CGT) - compiler

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 6.2.1.LTS
Fecha de publicación: 4/11/2026
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM62A3-Q1 — SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7-Q1 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales TDA4VE-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis TDA4VM-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis TDA54-Q1 — SoC premium con NPU C7TM de última gen. para IA avanzada en ADAS y vehículos definidos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62A3 — 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r TDA4VM — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2754-Q1 — MCU DSP de 80 GFLOPS p/ audio automotriz c/ ARM® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo y SRAM de 10.75 MB

Información de la versión

This is the v6.2.1.LTS release of the C7000 C/C++ Code Generation Tools. The C7000 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C7000+MMA processors. This C7000 compiler release is a “Long-Term Support” (LTS) release. Please note v6.2.1.LTS is the first broadly available release of the v6.x series of C7000 Code Generation Tools.

Novedades

  • Support for the new 1024 bit C7604, in addition to existing support for C7100, C7120, C7504, and C7524
  • Support for the new MMA3_1024, in addition to existing support for MMA1, MMA2, MMA2_256, and MMA2_256F
  • Support for new bfloat16 (bf16) and 8 bit floating point (fp8_e4m3) data types for use with MMA3_1024
  • OptiShare, which allows multiple C7x cores to share identical code and data in memory
  • Additional boolean vector operators; vector comparisons also now produce boolean vectors
  • Various generated code performance improvements through auto-vectorization and other loop optimizations
  • Compiler workarounds for silicon errata i2528 and i2532, enabled by default for potentially affected C7x variants
  • Support for C7000 C/C++ Code Generation Tools on Arm Linux
  • See the README.html file for more details