Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
C64X-DSPLIB
Download TMS320C64x DSP Library
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/11/2003
Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT
—
DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz
OMAPL138B-EP
—
Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6201-EP
—
DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado
SM320C6415-EP
—
DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado
SM320C6424-EP
—
DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado
SM320C6455-EP
—
DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado
SM320C6472-HIREL
—
DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad
SM320C6678-HIREL
—
DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili
SM320C6701
—
DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz
SM320C6701-EP
—
DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado
SM320C6711D-EP
—
DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado
SM320C6712D-EP
—
DSP C6712D de producto mejorado
SM320C6713B-EP
—
DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado
SM320C6727B
—
DSP de punto flotante de calidad militar C6727B
SMJ320C6201B
—
Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar
SMJ320C6203
—
DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico
SMJ320C6415
—
DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico
SMJ320C6701
—
DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico
SMJ320C6701-SP
—
Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP
SMV320C6727B-SP
—
DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación
TMS320C6202B
—
DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB
TMS320C6203B
—
Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB
TMS320C6204
—
Procesador de señal digital de punto fijo
TMS320C6205
—
Procesador de señal digital de punto fijo
TMS320C6211B
—
DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz
TMS320C6421Q
—
DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits
TMS320C6424Q
—
DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits
TMS320C6452
—
DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps
TMS320C6454
—
DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp
TMS320C6455
—
Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa
TMS320C6457
—
Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones
TMS320C6701
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP
TMS320C6711D
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits
TMS320C6712D
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits
TMS320C6720
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits
TMS320C6722B
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits
TMS320C6726B
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits
TMS320C6727
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits
TMS320C6727B
—
DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits
TMS320C6743
—
DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia
TMS320C6745
—
DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP
TMS320C6747
—
DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA
TMS320DM8127
—
Procesador de medios digitales DaVinci
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc092 or www.ti.com/lit/xx/sprc092/sprc092.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC092. Please update any bookmarks accordingly.