Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C2000-C-GANG-SW

C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00
Fecha de publicación: 26/01/2026

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
Desarrollo de hardware
Herramienta de programación de hardware
C-GANG — Solución de programación Gang rápida y confiable para medios flash independientes e integrados

Información de la versión

C2000-C-GANG Software

Novedades

  • Added C2000-C-GANG Software for supported TMS320F28P55x devices