Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BQ78350-DEVICE-FW

BQ78350 family of gauges firmware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: R3-V3.00
Fecha de publicación: 13/01/2023

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ78350 — Controlador de gestión de batería de indicador de combustible CEDV complementario para la familia de BQ78350-R1 — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería BQ78350-R1A — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00792 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V
Placa de evaluación
BQ76920EVM — Placa de evaluación de BQ76920 con BQ78350  BQ76930EVM — Placa de evaluación de BQ76930 con BQ78350 BQ76940EVM — Placa de evaluación de BQ76940 con BQ78350

Documentación

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

Información de la versión

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

Novedades

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device