Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

ADC3XRF7X-API-APPSW

Software development package for ADC3XRF7X device family

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.5.104
Fecha de publicación: 10/03/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32RF72 — Receptor de muestreo de RF con baja densidad espectral de ruido (NSD), de 2 canales, 16 bits y 1.5 G ADC34RF72 — Receptor de muestreo de RF de cuatro canales, 16 bits, 1.5 GSPS y baja densidad espectral de ruido (
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC34RF72EVM — ADC34RF72 evaluation module

Información de la versión

Initial public release

Novedades

  • LVDS support APIs
  • Dynamic System Parameters API overhaul
  • SYSREF sequence review changes
  • Dynamic EQ mode change behavior fixes
  • Documentation and software library overhaul
  • System Parameters and System Status access APIs in C and Python
  • Non-DLL SPI mode support
  • DDC NCO reset fix
  • Deterministic Latency fix