TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ViALUX.
VIALUX-3P-ALP-4
Paquete de software de controlador ViALUX ALP-4.1 para módulo de evaluación DLPLCRC410
VIALUX-3P-ALP-4
Información general
ViALUX’ ALP-4.1 is an accessory software package compatible with the DLPLCRC410 evaluation module from Texas Instruments. It supports the built-in hardware components and contains the corresponding driver and controller firmware as well as ViALUX’ FPGA logic design for the EVM board. The ALP-4.1 controller suite supports all DMDs that use the DLPC410 controller: DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV and DLP650LNIR.
Refresh rate supported
Refresh rate supported
- XGA: 22 727 Hz
- 1080p: 10 752 Hz
- WXGA: 10 752 Hz
Fotografías cortesía de ViALUX
Descargas
Software de aplicación y estructura
ALP-4.1 — Controller Suite ALP-4.1
ALP-4.1 — Controller Suite ALP-4.1
Recursos de diseño
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.