UCC5320SCEVM-058

UCC5320SCEVM-058

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC5320SCEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar la familia de dispositivos UCC53xx y proporciona al usuario la flexibilidad de configurar el controlador para dividir la salida, la abrazadera Miller o UVLO en función del dispositivo utilizado. El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Transitorios de modo común (CMTI) típicos de 100 kV/us como mínimo y 120 kV/us a VCM = 1000 V
  • Opciones de corriente máxima de accionamiento de fuente/disipador de 1 A, 2 A, 5 A y 10 A
  • Flexibilidad de las tres configuraciones de la familia: Salidas divididas, UVLO y abrazadera Miller
  • Aislamiento tensión de sobretensión 10000 Vpk
  • Retardo de propagación de 80 ns (máx.)

  • Módulo de evaluación UCC5320SC

Controladores de compuertas aislados
UCC5310 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 4.3 A/2.2 A con abraz. Miller UCC5320 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 4 A, salida dividida o UVLO con ref. al UCC5350 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 10 A con abraz. Miller o salidas div. UCC5350-Q1 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref.de 10 A con abraz. Miller o salidas div. automotriz UCC5390 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 17 A, salida dividida o UVLO con ref. al
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC isolated gate driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC isolated gate driver evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCC5320SCEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCC53x0xD Evaluation Module 21/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos