TPS62810EVM-015

TPS62810EVM-015

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62810EVM-015 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de la familia de convertidores reductores para automoción TPS6281X-Q1. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V que proporciona hasta 4 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 5.5 V
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 1,8 MHz a 4 MHz
  • Corriente quiescente operativa de 15 μA
  • Modo de ahorro de potencia para una eficiencia de carga ligera
  • Ciclo de trabajo del 100 % para caída más baja
Convertidores de CC/CC
TPS62810 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V, 4 A, con frecuencia ajustable y arranque suave en paquete QFN TPS62810-EP — Convertidor CC/CC reductor de producto mejorado de frecuencia ajustable, 6 V y 4 A TPS62810-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de TPS62810M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 4 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi TPS62811 — Convertidor reductor, 2.75 V a 6 V, 1 A, c/ frecuencia ajustable, arranque suave en encapsulado QFN TPS62811-EP — Convertidor CC/CC reductor de producto mejorado de frecuencia ajustable, 6 V y 1 A TPS62811-Q1 — Conv. reductor autom. de 2.75 V a 6 V, 1 A, en encapsulado QFN c/flancos humectables de 2 mm x 3  TPS62811M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 1 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi TPS62812 — Convertidor reductor, 2.75 V a 6 V, 2 A, c/ frecuencia ajustable, arranque suave en encapsulado QFN TPS62812-EP — Convertidor CC/CC reductor de producto mejorado de frecuencia ajustable, 6 V y 2 A TPS62812-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 2 A, en encapsulado QFN con flancos humectables TPS62812M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 2 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi TPS62813 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V, 3 A, con frecuencia ajustable y arranque suave en paquete QFN TPS62813-EP — Convertidor CC/CC reductor de producto mejorado de frecuencia ajustable, 6 V y 3 A TPS62813-Q1 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A con FSW fijo y SINCRONIZACIÓN en flancos mojables de 2 mm TPS62813M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62810EVM-015 — Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62810EVM-015 — Buck Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS62810EVM-015 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 17/03/2021
Certificado TPS62810EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos