TPS62736EVM-205

TPS62736EVM-205

Haga su pedido ahora

Información general

Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.

Funciones
  • Input operating range of 2 V – 5.5 V
  • Output voltage and current of 1.8V and 50mA
  • User adjustable output voltage via resistors

Related Term:

Convertidores de CC/CC
TPS62736 — Convertidor buck nanopotencia de alta eficiencia con capacidad de carga de 50 mA | Reductor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC540.ZIP (243 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) 23/08/2014
Certificado TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18/08/2014
Product overview Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 8/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos