TMUXBQB-DYYEVM

TMUXBQB-DYYEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUXBQB-DYYEVM permite la creación rápida de prototipos y la caracterización de CD de nuestra línea de productos TMUX que usan los encapsulados TSSOP (PW) de 16 pines, WQFN (BQB) y SOT-23 THIN (DYY).

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para dispositivos TMUX en encapsulado BQB, DYY o PW
  • Conexiones seleccionables a VSS, GND o flotador para almohadilla térmica
  • Conexiones seleccionables a VDD, VSS o GND para cada entrada de señal a través de derivación de 2.54 mm
  • Huellas para resistencias de subida/bajada y en serie para cada entrada de señal
  • Tamaño de los condensadores de desacoplamiento para cada entrada
  • Conexión de la fuente de alimentación del bloque de terminales
Conmutadores y multiplexores I2C e I3C
TCA9846 — Interruptor I²C de cuatro canales a 1 MHz y tensión baja con restablecimiento TCA9847 — Multiplexor I²C de ocho canales a 1 MHz y tensión baja con restablecimiento TCA9848 — Interruptor I²C de ocho canales a 1 MHz y tensión baja con restablecimiento TCA9849 — Multiplexor de I2C de tensión ultrabaja, 1 MHz y 4 canales con reinicio

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX1308 — Multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309 — Multiplexor analógico 4:1, 2 canales, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309-Q1 — Multiplexor analógico autom., 4:1, 2 canales, 5 V, control corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309A — Multiplexor analógico 4:1, 2 canales, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309A-Q1 — Multiplexor analógico autom., 4:1, 2 canales, 5 V, control corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX182-SEP — Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic TMUX4051 — Multiplexor analógico de un canal, ±12 V, 8:1, con lógica compatible de 1.8 V TMUX4052 — Multiplexor analógico de 2 canales, ±12 V, 4:1, con lógica compatible de 1.8 V TMUX4053 — Multiplexor analógico, 3 canales, 12 V, 2:1 (SPDT), con lógica compatible de 1.8 V TMUX5411 — Int. analógicos de 50 V, 1:1 (SPST), 4 canales, 21 Ω Ron, lógica compatible de 1.8 V (lógica baja) TMUX5412 — Int. analógicos de 50 V, 1:1 (SPST), 4 canales, 21 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V (lógica alta) TMUX5413 — Int. analógicos 50 V, 1:1 (SPST), 4 canales, 21 Ω Ron, lógica compatible 1.8 V (lógica baja + alta)

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMUXBQB-DYYEVM User's Guide PDF | HTML 3/12/2021
Certificado TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos