TIOL221EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TIOL221 es una plataforma para evaluar las funciones principales y el rendimiento de TIOL221 en el control de pines y las configuraciones de la interfaz periférica serial (SPI). El EVM contiene un conector M12 de cuatro pines estándar de la industria con una configuración de dos canales de clase A que implementa un canal de comunicación IO-Link y un canal de entrada o salida digital. También se proporciona un bloque de terminales roscados para conexiones de cable sin protección o cargas externas.

Funciones
  • PHY de dispositivo IO-Link de doble canal TIOL221 con interfaz LDO y SPI integrada
  • Conector M12 de cuatro pines estándar de la industria para una configuración de dos canales (un IO-Link más un DO/DI), así como un terminal de tornillo sin cable
  • Espacios para diodos TVS o componentes de filtración adicionales para proteger del ruido y los pulsos transitorios
  • Los límites de corriente se pueden configurar con potenciómetros o con una opción de resistencia específica seleccionada con un puente
  • Pines de cabezal y puntos de prueba para facilitar el funcionamiento en modo de pin y en modo SPI
  • EEPROM DE 8 KB I2C
IO-Link y E/S digitales
TIOL221 — Capa física del dispositivo IO-Link de doble canal con regulador de caída baja (LDO) e interfaz peri TIOM2212 — Dual-channel IO-Link® advanced master transceiver with frame handler
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TIOL221EVM — Módulo de evaluación TIOL221

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TIOL221EVM — Módulo de evaluación TIOL221

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TIOL221 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29/08/2024
Certificado TIOL221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos