TIMAC

TIMAC

Descargas

Información general

TIMAC - IEEE802.15.4 Medium Access Control (MAC) Software Stack

To download the free tools download click the "Get Software" button above. By subscribing, we will be able to notify you of updates when they become available and provide instructions on how to perform the update.

Funciones
  • Support for IEEE 802.15.4-2006
  • Multiple Platforms: CC2630, CC2538, CC2530 and CC2531 wireless MCUs, CC2592 and CC2590 range extenders
  • Star topology: point-to-point, one-to-many and data concentrator
  • Synchronous (beacon) and asynchronous (non-beacon) modes
  • Network security features
  • Co-processor configuration for adding connectivity to any MCU or MPU, with Linux host middleware and console application
  • Easy Application Development guided through sample applications showcasing the stack APIs
  • TIMAC is certified to be compliant with the IEEE 802.15.4 standard

TIMAC is distributed as object code free of charge. There are no royalties for using TIMAC.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

TIMAC — IEEE802.15.4 Medium Access control (MAC) software stack

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

TIMAC — IEEE802.15.4 Medium Access control (MAC) software stack

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Recursos adicionales que podría necesitar

Soporte de software

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 — Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Transceptores Sub-1 GHz
CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
Opciones de descarga

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0Z
Fecha de publicación: 29/06/2014
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 — Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Transceptores Sub-1 GHz
CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

SWRC157 — TIMAC-MSP2618-1.3.1

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

SWRC157 — TIMAC-MSP2618-1.3.1

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 11/01/2011
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc157 or www.ti.com/lit/xx/swrc157a/swrc157a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC157. Please update any bookmarks accordingly.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
CC2538-SW — Firmware básico CC2538

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
SMARTRF06EBK — Placa de evaluación SmartRF06

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos