TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

Archivos de diseño

Información general

Este sistema de medición de flujo de agua ultrasónico es ideal para proporcionar mediciones de alta precisión en amplios rangos de flujo tan bajos como 1.4 gpm. El diseño se basa en un MCU único con componentes analógicos discretos. Utiliza un algoritmo de propiedad único que mejora la robustez y el rendimiento en la medición de caudal en una amplia gama de condiciones operativas. Este diseño es totalmente compatible con los módulos de evaluación enchufables radiofrecuencia (RF) de TI para redes de infraestructura de medición avanzada (AMI) inalámbricas.

Funciones
  • Potencia ultrabaja con alrededor de 20 años de vida útil con batería
  • Enfoque basado en convertidor analógico a digital (ADC) , cumple con las normas ISO 4064-1 EEC aplicables
  • Variaciones de amplitud de señal robusta a la amplitud de la señal recibida
  • Permite una implementación de bajo consumo con un procesamiento optimizado de la señal
  • Compatible con módulos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia (RF) inferior a 1 GHz y 2.4 GHz
  • Controlador LCD de segmento de baja potencia integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA10A.PDF (2151 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGV0.PDF (92 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGU9.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGV2.ZIP (215 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAV9.ZIP (81 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCAW0.ZIP (130 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGV1.ZIP (400 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGU8.PDF (58 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A63157 — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), con protección de subestimación y exceso de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4521 — Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril y potencia muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR6972 — MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC2T45 — Transceptor de alimentación doble de 2 bits con selector de nivel de tensión configurable y salidas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Ultrasonic Water Flow Measurement Design Guide (Rev. A) 6/07/2015
Artículo técnico Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 10/02/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos