TIDM-NFC-DESFIRE-AES

TIDM-NFC-DESFIRE-AES

Archivos de diseño

Información general

MIFARE DESFire EV1 is an ISO14443A RFID transponder and an NFC Type 4A Tag Platform that is used in many NFC and RFID security applications due to the ability it has to operate in the clear or operate as a secure transponder using AES Encryption. This design uses the TI AES library along with a MSP430G2553 LaunchPad+DLP-7970ABP BoosterPack to provide a simple demonstration of a cost effective reader system solution for AES authentication of MIFARE DESFire EV1 tags.
Sample code described in this design can be downloaded from the design guide.

Funciones
  • Features NFC Reader firmware designed for the AES authentication of MIFARE DESFire EV1 Tags
  • Allows users to easily change the AES keys used for authentication
  • Provides a cost effective solution by using the Value Line MSP430G2553
  • Firmware is portable to other microcontrollers.
  • This reference design is tested and includes firmware, schematics, and User's Guide.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRCQ6.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCQ7.ZIP (98 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC890.ZIP (114 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCQ5.ZIP (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS773 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU de 8 MHz con 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

TRF7960A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7963A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO14443A/B TRF7963A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7964A — IC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML
PHY y puentes USB

TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 30/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos