TIDM-LPBP-CAPTOUCH

TIDM-LPBP-CAPTOUCH

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates an ultra-low power implementation of capacitive-touch inputs for various human machine interface (HMI) requirements in consumer, industrial and other applications. This deisgn leverages unique features available in the MSP430 value-line microcontroller that enables you to interface capacitive-touch elements directly to a microcontroller input/output pin without the need for external or additional passive components. The capacitive touch BoosterPack features several capacitive touch elements including a scroll wheel, button and proximity sensors. When paired with the MSP430 LaunchPad, this combination provides a hardware and software reference design to enable you to quickly and easily replace any physical button with a capacitive-touch element. This combination provides cost effectiveness for adding capacitive touch to consumer electronics, point-of-sales machines and devices that have a physical button.

Funciones
  • Capacitive touch elements:
    • Scroll wheel
    • Button
    • Proximity sensor
  • Nine on-board LEDs for instant feedback
  • Timer-based UART communication enables interface to PC
  • Open-source GUI
  • Fully supported by the MSP430 capacitive touch sense library
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR680.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC452.ZIP (157 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR679.PDF (130 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS773 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2452 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, temporizador, SPI/I2C

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
PHY y puentes USB

TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos