TIDEP0015

Información general

Capacitive touchscreen displays generally provide a higher quality and better user experience than traditional resistive touchscreen displays. This reference design shows how to interface a capacitive touchscreen display to the Sitara AM437x processors. The display has an integrated touchscreen controller that interfaces with the AM437x via its I2C port.

 

Funciones
  • Color 7-Inch TFT LCD panel with capacitive touch user interface
  • WVGA 800x480 pixel resolution with 24-bit RGB interface
  • LCD interface connected to the integrated DSS (Display Sub-System) of the Sitara AM437x processor
  • Capacitive Touch Screen connected to the Sitara AM437x processor over I2C
  • 27 white LED's for backlight controlled TPS61081 PWM controlled LED driver
  • The required power for the LCD is provided by the TPS65105 Linear regulator supply.
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files, and HW User's Guideimplemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR807.ZIP (20 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR806.ZIP (472 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR805.PDF (51 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65105 — Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
LINUXEZSDK-SITARA — Kit de desarrollo de software Linux EZ (EZSDK) para procesadores Sitara™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos