TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

Archivos de diseño

Información general

The TI WiLink™ 8 WL1837MOD audio cape is a wireless multi-room audio reference design used with BeagleBone Black (featuring TI Sitara™ AM335x). The WiLink 8 device's WLAN capability to capture and register precise arrival time of the connected AP's beacon is used to achieve ultra-precise synchronization between multiple connected audio devices. The WiLink 8 module (WL1837MOD) offers integrated Wi-Fi®/Bluetooth® /Bluetooth Low Energy solution featuring 2.4-GHz MIMO and antenna diversity on 5-GHz band.  It offers best in class audio solution featuring multi-room, Airplay® receiver, full audio stack streaming, support for online music services and much more. This reference design will enable customers to design their own audio boards with Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy connectivity from our WiLink 8 module (WL1837MOD) and evaluate audio multi-room software on it.

The BeagleBone Wi-Fi Audio Cape extends a standard Sitara processor-based BeagleBone Black with WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy connectivity and an audio subsystem. The cape and relevant SDK are available at an additional cost from StreamUnlimited.

 

Funciones
  • Ultra-precise audio multi-room synchronization (< 20 μsecs) between multiple speakers/capes
  • SDK supports rich set of online music services, UPnP, airplay audio receiver, GStreamer and more
  • Wi-Fi dual-band support on 2.4-GHz band (featuring 2 x 2 MIMO) and antenna diversity on 5-GHz band
  • Wi-Fi/Bluetooth (A2DP)/Bluethooth Low Energy co-ex and multi-role AP/station support
  • Stereo ADC and DAC support
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUAZ3A.PDF (502 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIM7.PDF (230 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIM6.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIM9.ZIP (385 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBC9.ZIP (396 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIM8.PDF (2773 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIM5.PDF (897 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de audio

PCM1808 — ADC estéreo de 24 bits, SNR de 99 dB y 96 kHz con entradas de un solo extremo

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de audio

PCM5101 — DAC estéreo de 106 dB con salida 2VRMS y PLL de audio integrado

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

WL1801MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única WILink™ 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

WL1805MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única y MIMO 2x2 de WILink™ 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

WL1807MOD — Combinación industrial de doble banda, módulo Wi-Fi MIMO 2x2 de WILink™ 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

WL1831MOD — Módulo Wi-Fi industrial y Bluetooth® de modo doble WiLink™ 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

WL1835MOD — Módulo WiLink™ 8 de modo doble con Wi-Fi® y Bluetooth®, de banda única y tecnología MIMO 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

WL1837MOD — Módulo WiLink™ 8 industrial de doble banda, Wi-Fi® 2x2 MIMO y Bluetooth® modo doble

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño WiLink 8 Wi-Fi Bluetooth Smart Audio Multiroom Cape Reference Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/07/2021
Nota sobre la aplicación Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 18/12/2015
Informe Wi-Fi® audio: capabilities and challenges 2/12/2015
Nota sobre la aplicación WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 29/06/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos