TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un ejemplo de software que implementa un conductor de salto de frecuencia para la familia de dispositivos CC112x y CC1200. El controlador está escrito para permitir a los usuarios realizar aplicaciones inalámbricas de IoT que cumplan con el sistema de salto de frecuencia FCC Parte 15.247 y también permite lograr un largo alcance.

Funciones
  • El mayor alcance se logra utilizando el salto de frecuencia FCC 15.247 para el funcionamiento de dispositivos inalámbricos sin licencia en la banda ISM de 902 MHz a 928 MHz, que permite una potencia de salida máxima de hasta 30 dBm (1 vatio)
  • La menor potencia del lado de transmisión se logra a través de las características asincrónicas del receptor de escaneo rápido, que permiten que los transmisores permanezcan en modos de suspensión de baja potencia
  • La máxima robustez se logra utilizando la diversidad de frecuencia y la diversidad temporal en el protocolo de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRIZ0.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRC222.ZIP (714 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRIY9.PDF (48 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores Sub-1 GHz

CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 7/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos