TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ

TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ

Archivos de diseño

Información general

Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 868 to 915 MHz uses the CC1120DK, where the crystal on the evaluation module is replaced by a TCXO, together with a SW solution optimized for narrowband long range communication.

Funciones
  • ULtra-narrowband, long range communication with minimal impact from other wireless interferers
  • Over 100 km range possible, 1.3 km range in dense urban environment with sensitivity of -124 dBm @868 MHz with +14 dBm output power
  • Excellent co-existence properties gives highly reliable communication in real-world environments
  • High spectrum efficiency allows for more solutions operating simultaneously
  • The demo tool includes test software optimized for narrowband long range communication available on-line, long range mode demo User Guide, and a Wiki page with details about the implementation and test results
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRFD7.PDF (42 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR091.ZIP (714 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRFD6.PDF (450 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores Sub-1 GHz

CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores Sub-1 GHz

CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide 10/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos