TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

Archivos de diseño

Información general

The reference design provides customers an extremely small form factor but still compliant to the iPad® charge current requirement of up to 2.1A at 5V. The switching buck, TPS54340, features switching frequency that is up to 2MHz which is above the audio band requirements. Customers can leverage the small form factor of this reference design and can provide USB charging capability at multiple space-constraint locations within the car. ESD protection on USB pins is provided via TPD2E001.

Funciones
  • Small form factor design, PCB size: 1100X700 mils only
  • Switching frequency of TPS54340 can be up to 2MHz which is above the audio band
  • TPS5430 provides up to 2.1A @ 5V outputs
  • ESD protection on USB pins via TPD2E001

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVC111.PDF (1143 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVC107.PDF (82 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54340 — Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Test Report for the iPad Automotive Charger 11/06/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos