TIDA-020094

TIDA-020094

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra las tendencias en las arquitecturas automotrices avanzadas del carril de baja tensión 48 V. El diseño incluye la arquitectura troncal de 48 V y la conversión de potencia de 48 V a 12 V. El diseño de referencia destaca los controladores de carga de 48 V en todos los productos clave. Estos productos incluyen interruptores de lado alto (HSS) y controladores (HSSC), fusibles electrónicos inteligentes y controladores para motores (MD).

Funciones
  • Arquitectura troncal de 48 V con controladores de interruptor de lado alto (HSSC) TPS1212-Q1 dobles
  • La placa habilita la conexión en serie de varios módulos de control de zona de 48 V para evaluar la arquitectura troncal a nivel de sistema
  • El conector independiente evalúa diversas topologías de conversión de potencia de 48 V a 12 V
  • El diseño evalúa las consideraciones a nivel de sistema debido a las tensiones de suministro mixtas, incluidas el cortocircuito del controlador de carga de 12 V y 48 V
  • La interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de utilizar proporciona la placa de evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE8A.PDF (1272 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB74.PDF (1655 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBY0.ZIP (13224 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC914.ZIP (7999 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBX9.PDF (14880 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBX7.PDF (8030 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8363-Q1 — Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 24 V y 48 V con detección precisa de

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8245-Q1 — Controlador de puente H de 40 V y 32 A para automoción con detección de corriente y realimentación i

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8263-Q1 — Controlador de motor de puente completo de 48 V con diagnóstico y detección de corriente interna par

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM68645-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional para uso automotriz, de 4.5 A y 65 V y transitori

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

TPS1211-Q1 — Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1HTC30-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto de 60 V, 6 A y 30 mΩ de un canal con límite de corriente ajusta

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS482H85-Q1 — Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble y de 48 V, 85-mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS4HC120-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto de cuatro canales 120 mΩ automotriz con modo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TXE8124-Q1 — Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74900-Q1 — Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos lógicos programables (PLD)

TPLD1201-Q1 — Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse

TPS1212-Q1 — Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse

TPS2HCS10-Q1 — Int. inteligente de lado alto autom., doble canal, 11.3 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 48V Zone Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 24/04/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos