TIDA-011012

TIDA-011012

Archivos de diseño

Información general

Este diseño implementa un transformador de estado sólido (SST) trifásico basado en un módulo de potencia de carburo de silicio (SiC). El uso de una arquitectura modular permite apilar varios submódulos convertidores en serie para cumplir con los requisitos de red de media tensión. El uso de dispositivos SiC de conmutación rápida permite que la etapa CC/CA conmute a 10 kHz y la etapa de aislamiento de puente activo doble (DAB) a 100 kHz, lo que reduce el tamaño de los componentes magnéticos de alta frecuencia y aumenta la densidad general de potencia. La comunicación entre módulos proporciona los altos niveles de tensión de aislamiento necesarios en los equipos finales de media tensión. La topología en cascada distribuye la tensión de red de manera uniforme entre los submódulos, lo que permite el uso de dispositivos SiC estándar de menor tensión nominal al mismo tiempo que mantiene un funcionamiento completo a media tensión.

Funciones
  • Diseño de referencia nominal de 50 kW con arquitectura modular y escalable.
  • Enlace CC de media tensión nominal de 2.2 kV, enlace CC de baja tensión de 1.5 kV.
  • Convertidor de puente H basado en módulo de potencia SiC en el lado de media tensión.
  • Puente activo doble (DAB) para conmutación de etapa de conversión CC/CC aislada a 100 kHz.
  • Conmutación de convertidor CC/CA a 10 kHz en modo monopolar.
  • Comunicación de fibra óptica entre submódulos que proporciona la tensión de aislamiento necesaria.
  • Capacidad de flujo de potencia bidireccional del almacenamiento a la red y viceversa.
  • Dimensiones del módulo único: 850 mm × 300 mm × 80 mm.
Opciones de tensión de salida TIDA-011012.1 TIDA-011012.2 TIDA-011012.3 TIDA-011012.4
Tensión de entrada (Min) (V) 800 1800 1300 2200
Tensión de entrada (Máx) (V) 1300 2200 1500 2200
Tensión de salida (Nom) (V) 2200 1500 2200 1300
Amperímetro de salida (Máx) (A) 23 33 23 63
Potencia de salida (W) 50600 49500 50600 81900
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC DC DC
Topología Boost- PFC Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted Buck- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDME75.ZIP (820 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME77.ZIP (339 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME76.ZIP (55190 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY1.ZIP (2591 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME74.ZIP (6425 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME73.ZIP (1771 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC0306M05 — Modulador sigma-delta aislado reforzado con entrada de precisión de ±50 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1336 — Modulador aislado reforzado de precisión de entrada de ±1 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores aislados

AMC23C12 — Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida con umbral ajustable y función de cierre

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC218915-Q1 — Precontrolador monocanal aislado ±2.8 A con salidas divididas, DESAT más informes de fallas para aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC33421 — Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVrms con transformador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC35131-Q1 — Módulo CC-CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 2 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura aislados

ISOTMP35 — Sensor de temperatura aislado básico de 1.2 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos