TIDA-010272

TIDA-010272

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de baterías de iones de litio (Li-ion) y LiFePO4 de alta tensión, corriente y precisión de impedancia de aislamiento. El diseño supervisa cuatro entradas de bus de alta tensión, una corriente de derivación y temperatura, y una impedancia de aislamiento de la batería. El diseño protege el módulo de baterías para mantener un funcionamiento seguro. El diseño proporciona una interfaz periférica en serie (SPI) integrada y una interfaz de comunicación de encadenamiento en la placa de salida, lo que permite una conexión apilable rentable y un aislamiento reforzado. Estas características hacen que este diseño de referencia sea adecuado para aplicaciones de módulos de baterías de alta capacidad.

Funciones
  • Precisión de tensión de bus de ±0.5 % a 25 °C
  • ±10 mA a 25 °C, < 10 A; error de ±0.1 % a 25 °C, > 10 A de corriente de derivación
  • Admite calibraciones de temperatura de derivación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF88.PDF (596 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDG4.PDF (529 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDG3.PDF (143 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDG6.ZIP (5110 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGS7.ZIP (481 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDG5.PDF (2268 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDG2.PDF (977 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7841 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 3/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI2140-Q1 — Interruptor aislado para uso automotriz de 1200 V, 50 mA, con valor nominal de avalancha de 2 mA<

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6507 — Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V y bajas emisiones con control del cic

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 1500V High-Voltage Rack Monitor Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 18/10/2024

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010253 — Diseño de referencia de unidad de control de baterías para sistemas de almacenamiento de energía TIDA-010279 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilables hasta 1500 V para sistemas de almace TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Diseño de referencia de combinación de baterías de iones de litio y LiFePO4 de alta tensión hasta 15

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos