TIDA-010216

TIDA-010216

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un paquete de baterías de iones de litio (Li-ion) LiFePO4 de 16s con bajo consumo de corriente en modo de espera y de navegación y alta precisión de tensión de celda. El diseño supervisa la tensión de cada celda, la corriente del paquete, la temperatura de la celda y del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) con gran precisión y protege el paquete de baterías de Li-ion y LiFePO4 contra sobretensión de celda, subtensión de celda, sobretemperatura, sobrecorriente de carga y descarga y situaciones de cortocircuito de descarga. Cinco pares de arquitectura MOSFET de canal N de lado bajo se unen con una gran capacidad de encendido y apagado que permite al diseño soportar una mayor corriente de carga y descarga. A través de una eficiente estrategia de alimentación auxiliar, este diseño de referencia logra un consumo de 100 μA en modo de espera y 10 μA en modo de carga, lo que ahorra más energía y permite prolongar el tiempo de carga y de espera. Estas características hacen que este diseño de referencia sea aplicable a unidades de respaldo de baterías (BBU) de telecomunicaciones y servidores, sistemas residenciales de almacenamiento de energía (ESS), motocicletas eléctricas, centrales eléctricas portátiles y otras aplicaciones de paquetes de baterías de alta capacidad.

Funciones
  • Bajo consumo de corriente:
    • 100 μA típico en modo espera
    • 10 μA típico en modo de envío
  • Gran precisión del voltaje de la celda sin necesidad de calibraciones
    • ±5 mV a 25 °C
    • ±10 mV a 0 °C-60 °C
    • ±15 mV a –40 °C to 85 °C
  • La robusta protección de la celda de la batería incluye sobretensión de celda, subtensión de celda, descarga de sobrecorriente de dos niveles, carga de sobrecorriente, cortocircuito de descarga y sobretemperatura
  • Otras protecciones del sistema incluyen cable abierto de celda y vigilancia térmica del host, fallo del bus CAN, cortocircuito de MOSFET de carga y descarga
  • MOSFET de canal N de lado bajo y fuerte capacidad de conducción.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF14.PDF (821 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMB15.PDF (613 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB14A.PDF (143 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB17.ZIP (3559 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB3.ZIP (2117 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB16.PDF (2522 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB13.PDF (861 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores y equilibradores de batería

BQ76952 — Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5163 — Convertidor DC/DC reductor síncrono con entrada de 100 V, 0.5 A e IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54308 — Convertidor reductor síncrono FCCM de 350 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1042 — Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A24 — Regulador de tensión de 200 mA, 18 V, IQ ultrabaja, caída baja (LDO) con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155 — MCU de 24 MHz con 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517 — Contr. puerta lado bajo, único canal, 20 V VDD y 4 A/4 A, UVLO de 4 V y estructura de doble entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1400 — Transceptor RS-485, 3.3 V a 5 V, 500 Kbps, en encapsulado pequeño con IEC ESD de ±12 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 16s Battery Pack Ref. Des. W/ Low-Side MOSFET Control for Large Capacity Apps. PDF | HTML 27/10/2022
Nota sobre la aplicación Using Low-Side FETs with the BQ769x2 Battery Monitor Family (Rev. A) PDF | HTML 24/02/2022
Nota sobre la aplicación Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A) PDF | HTML 15/02/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
LM5163-LM5164DESIGN-CALC — Herramientas de diseño de inicio rápido LM5163 y LM5164 del convertidor

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos