TIDA-00814

TIDA-00814

Archivos de diseño

Información general

Se muestra un enfoque de receptor de muestreo RF directo para un sistema de radar que funciona en la banda S utilizando el ADC32RF45, un convertidor analógico a digital (ADC) de 3 Gsps y 14 bits. El muestreo de RF reduce la complejidad de un sistema al eliminar la conversión descendente y el uso de una alta velocidad de muestreo permite anchos de banda de señal más amplios. El enfoque se demuestra mediante la construcción de un receptor basado en las especificaciones del radar de control de tráfico aéreo ASR-11.

Funciones
  • Diseño de referencia de radar de banda S con arquitectura de muestreo de RF
  • Ejemplo de análisis de alineación con ADC de muestreo RF
  • Mediciones para verificar el rendimiento calculado
  • Mediciones específicas del radar con esquema de detección
  • Admite un ancho de banda de señal instantáneo superior a 1 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBS6.PDF (2292 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLW5.PDF (88 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLW4.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLW7.ZIP (1520 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC77.ZIP (657 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLW6.PDF (1558 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLW3A.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A7200 — Regulador tensión caída ultrabaja (2A, bajo VIN [1.43V]) indicación potencia correcta y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño RF Sampling S-Band Radar Receiver 4/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos