TIDA-00463

TIDA-00463

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00463 muestra un sensor de desplazamiento para medir distancias lineales en un factor de forma BoosterPack para LaunchPad de TI.  El diseño es apto para cualquier aplicación en la que se necesite medir la distancia, incluso a través de materiales no magnéticos, y se requieran mediciones sin contacto y sin desgaste.  Este diseño usa la tecnología de fluxgate magnético para cubrir una amplia distancia de medición, a la vez que alcanza una alta resolución y precisión.

Funciones
  • Mide una distancia de 10 cm con una resolución de 1 mm con un imán NdFeB de 6 mm de diámetro (HC>1350 kA/m)
  • Capaz de detectar la presencia del imán hasta 30 cm
  • Rechazo de campo de modo común
  • Rango de temperatura: De -40 °C a 125 °C
  • No dependiente de la temperatura: Deriva de temperatura máxima = 100 nT/°C
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB46.PDF (1566 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJH8.PDF (169 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJH7.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJI0.ZIP (513 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBL6.ZIP (349 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJH9.PDF (969 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJH6.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1248 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS y ocho canales para la medición con sensores de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Fluxgate Based Displacement Sensor Design Guide 22/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos