TIDA-00218

TIDA-00218

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses our hall sensing technology to determine the amount of AC current flowing through a wire without any physical intervention. TIDA-00218 implements a flux concentrator to concentrate the flux around the AC-current carrying wire, rather than letting it escape in air, and then directing that flux to a hall sensor.

Funciones
  • Contactless proximity current sensing for AC and 3-phase input currents
  • Maximum measured error less than 5% from 1-A to 10-A rms
  • Flux concentrator as described in this design improves the magnetic flux density by a factor of six (15 dB)
  • Only single-point gain correction at maximum current range; second-order curve fit implemented in firmware
  • Maximum current that is sensed can be adapted by changing the flux concentrator design
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRB32.PDF (291 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB31.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB34.ZIP (1118 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC687.ZIP (398 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB33.PDF (1859 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB30.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP103 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD3E001 — Diodo de protección contra ESD de 3 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores lineales de efecto Hall

DRV5053 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Contactless AC-Current Sensing Using a Hall Effect Sensor Reference Design (Rev. A) 25/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos