TIDA-00143

TIDA-00143

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia TIDA-00143 es un controlador de motor CC sin escobillas (BLDC) para una única fuente de alimentación de 12 V (nominal) que puede variar en un amplio rango de tensiones, tal como sucede en las aplicaciones típicas automotrices.  La placa está diseñada para accionar motores en el rango de 60 W, que requieren corrientes de 5 amperios.  El tamaño y el diseño de la placa están destinados a facilitar la evaluación de la electrónica y el firmware de accionamiento, con un acceso sencillo a las señales clave en puntos de prueba individuales.  Es posible una conexión a una amplia variedad de motores mediante el conector de tres contactos o la soldadura de cables de fase del motor a los orificios cromados en la placa.  La alimentación de 12 VCC se fusiona para evitar daños a la placa o a las fuentes de alimentación de banco en caso de un fallo del motor durante las pruebas.  El comando y el estado del motor se pueden comunicar a través del conector JTAG estándar o a través de señales de entrada y salida de modulación por ancho de pulsos (PWM).  Los usuarios también pueden reprogramar el microcontrolador mediante el conector JTAG, lo que permite la personalización de una gran variedad de aplicaciones.

Funciones
  •  Funciona a partir de una sola fuente de alimentación automotriz de 12 V (rango de funcionamiento de 7 V a 40 V)
  •  Acciona motores trifásicos CC sin escobillas (BLDC) de hasta 60 W sin necesidad de sensores de posición
  •  Fácil de comenzar a usar con el software MotorWare™
  •  Los puntos de prueba proporcionan un acceso sencillo a las señales clave de control del motor
  •  Microcontrolador programable a través del conector JTAG para la personalización
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU308.PDF (271 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU307.PDF (1869 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR557.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC389.ZIP (826 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC390.ZIP (1222 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR556.PDF (712 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
Controladores BLDC

DRV8301-Q1 — Controlador de puerta trifásico para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2903-Q1 — Comparador diferencial doble de alta tensión para automoción, grado 0 y 1 AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3828-Q1 — Monitor automotriz de tensión con temporizador de vigilancia

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N-Q1 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-00143 Overview 28/04/2014
* Informe de prueba TIDA-00143 Test Results 28/04/2014
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Guía del usuario TIDA-00143 Quick Start Guide 28/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos