TIDA-00068

TIDA-00068

Archivos de diseño

Información general

The design is for a small cell base station development platform.  It provides two real receive paths, two complex transmit paths, and a shared real feedback path.  This design has macro basestation performance, but with small cell base station footprint.  The current design handles up to 20MHz of bandwidth.

Funciones
  • 2 Complex Tx Paths
  • 2 Shared Real FB Path
  • 2 Real Rx Paths
  • 30.72M Reference Input
  • Clocking: CDCE72010
  • Control: USB/Serial Interface
  • 6V Power Supply
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR281.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC012.ZIP (1940 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR280.PDF (376 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS4249 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF370315 — Modulador de cuadratura de 350 MHz a 4.0 GHz, tensión de modo común de 1.5 V

Hoja de datos: PDF
Moduladores IQ

TRF372017 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4.8 GHz con PLL/VCO de ancho de banda integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS767 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos