TIDA-00057

TIDA-00057

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides an isolated, 1-Mbps, 3.3-V to 3.3-V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high-accuracy linear regulator. This board achieves signal and power isolation and at the same time decreases board space and power consumption.

Funciones
  • 4000V peak isolation
  • 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
  • Signaling rates up to 1Mbps
  • 50kV/us typical transient immunity
  • This reference design is orderable

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU163.PDF (138 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR260.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC182.ZIP (324 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR259.PDF (163 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISO35T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 1 Mbps con controlador de transf

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00057 Test Results 26/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos