TAC5242EVM-K

TAC5242EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAC5242EVM-K le permite probar las capacidades de nuestro TAC5242, un códec estéreo de dos canales, alto rendimiento y controlado por hardware, diseñado para aplicaciones de radio móvil terrestre, teléfono IP o aplicaciones de audio profesional. El módulo de evaluación está emparejado con AC-MB, una placa base flexible que proporciona alimentación, control y datos de audio digital al módulo de evaluación.

Funciones
  • Kit de evaluación completo para el TAC5242, un códec estéreo de dos canales controlado por hardware
  • Códec estéreo de alto rendimiento con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango dinámico de 120 dB
  • Micrófonos integrados para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación

  • AC-MB
  • Placa madre de convertidores de audio

CODEC de audio
TAC5242 — Códec de audio estéreo para control de hardware con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAC5242EVM-K — Módulo de evaluación TAC5242

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAC5242EVM-K — Módulo de evaluación TAC5242

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAx5x42EVM-K Hardware Control Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14/12/2023
Certificado TAC5242EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/04/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE — Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos