SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

Información general

El SDK SimpleLink™ CC13xx y CC26xx proporciona un paquete de software completo para el desarrollo de aplicaciones de sub-1 GHz y 2.4 GHz, incluida la compatibilidad con Bluetooth® baja energía, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, soluciones basadas en 802.15.4, patentadas y multiprotocolo en las MCU inalámbricas SimpleLink CC13xx y CC26xx.

El SDK SimpleLink™ CC2640R2 es compatible y está disponible.

Funciones
  • Es compatible con aplicaciones patentadas de sub-1 GHz y 2,4 GHz utilizando ejemplos básicos de RX y TX
  • TI 15.4 pila, una solución de red con topología en estrella basada en IEEE 802.15.4 para las bandas Sub-1 GHz y 2.4 GHz
  • Pila de malla certificada sub-1 GHz compatible con Wi-SUN® FAN 1.0 (para obtener más información, visite TI.com/wisun o descargue la descripción del software Wi-SUN)
  • Pila de protocolo de software Bluetooth baja energía compatible con Bluetooth 5.2 y malla Bluetooth (encuentre más información en TI.com/ble)
  • Protocolo de red Matter 1.0 y Thread 1.3 basado en el proyecto Matter de código abierto y Openthread (encuentre más información en TI.com/matter)
  • Pila de protocolo de software Zigbee (Z-stack: más información en TI.com/Zigbee)
  • Admite el funcionamiento simultáneo de Bluetooth baja energía + Sub 1 GHz (TI 15.4-Stack o Sub 1 GHz propietario) y Bluetooth baja energía + Zigbee mediante el multiprotocolo dinámico 
  • Compatible con Amazon Sidewalk Sub-1 GHz FSK y Bluetooth de baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Adquiera un kit de desarrollo LaunchPad™
  2. Descargue el kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ CC13xx y CC26xx
  3. Comience con SimpleLink™ Academy

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Asesoramiento en ciberseguridad TI-PSIRT-2021-100118 Missing ECC Input Validations on CC1310 and CC1350 Devices PDF | HTML 13/06/2022
Asesoramiento en ciberseguridad TI-PSIRT-2022-100125 Texas Instruments 802.15.4 Stack: Absence of Frame Counter PDF | HTML 8/06/2022
Asesoramiento en ciberseguridad InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22/06/2021
Asesoramiento en ciberseguridad SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 29/04/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® Low Energy – Updating Connection MTU Size During OAD Buffer Overflow 1/03/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 17/07/2020
Asesoramiento en ciberseguridad Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 5/06/2020
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18/05/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA. SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Herramienta de programación de software
UNIFLASH — Herramienta de programación flash UniFlash

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
SMARTRFTM-STUDIO — SmartRF Studio

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1311P3 — Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB — Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651P3 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP — Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LPSTK-CC1352R — Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos