SIMMA-3P-UDS

SIMMA-3P-UDS

Información general

Aumente las capacidades de diagnóstico de sus sistemas de automoción con la pila de servicios de diagnóstico unificados (UDS) de Simma Software. Adaptada para la industria automotriz, esta solución de software está diseñada para facilitar la comunicación entre los vehículos y los equipos de diagnóstico, lo que permite diagnósticos avanzados, configuración y carga de arranque a través de la red de área de controlador (CAN), la velocidad de datos flexible CAN, la red de interconexión local y el diagnóstico a través del protocolo de Internet.

Varias familias de dispositivos de TI son compatibles con el cargador de arranque flash de Simma Software, incluidos microcontroladores (MCU) C2000™, MCU MSP432™, MCU Sitara™ y MCU MSPM0

Funciones
  • Compatibilidad total con el protocolo UDS: Implementa el conjunto completo de servicios y protocolos UDS definidos por las normas ISO 14229, ISO 13400 e ISO 17987, garantizando una amplia compatibilidad con todos los vehículos y herramientas conformes con UDS.    
  • Altamente configurable: La pila UDS está diseñada para múltiples redes, lo que permite una fácil personalización para satisfacer los requisitos específicos de su proyecto, incluyendo soporte para múltiples sesiones de diagnóstico, niveles de seguridad y arquitecturas cliente-servidor.    
  • Integración perfecta: Viene con una API y una guía de integración bien documentadas, lo que facilita su integración en los sistemas de software de automoción existentes, reduce el tiempo de desarrollo y acelera la implementación.  Se proporcionó un código de fuente ANSI C completo.    
  • Medidas de seguridad mejoradas: Incorpora funciones de seguridad robustas para proteger contra accesos no autorizados y garantizar la integridad de las comunicaciones de diagnóstico.    
  • Eficiencia en el rendimiento: Optimizada para reducir los gastos generales, la pila ofrece un alto rendimiento incluso en ECU de uso automotriz con recursos limitados, lo que garantiza un diagnóstico rápido y fiable.    
  • Compatibilidad entre plataformas: Diseñada para ser independiente de la plataforma, la pila UDS es compatible con una variedad de microcontroladores, RTOS o programadores de metal sin protección.    
  • Soporte y actualizaciones profesionales: Reciba soporte técnico dedicado, actualizaciones periódicas y servicios de desarrollo personalizados para mantener sus capacidades de diagnóstico actualizadas con los estándares automotrices más recientes.
  • ISO 26262/ASIL B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Simma Software, Inc.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Simma Software, Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.