SIMMA-3P-ISO13400-STACK

SIMMA-3P-ISO13400-STACK

Descargas

Información general

La pila de diagnóstico sobre IP (DoIP) de Simma Software implementa todas las características necesarias del protocolo ISO 13400, por lo que es extremadamente sencillo pasar de los diagnósticos a otro protocolo, como ISO-TP/CAN. Esta pila administra la detección, la conexión y la autenticación del dispositivo, así como todas las solicitudes o respuestas de servicio necesarias para poner en marcha la unidad electrónica de control (ECU) o la herramienta de diagnóstico. Proporciona una interfaz sencilla tanto de la capa TCP/IP como de la capa UDS, y no tiene requisitos de hardware aparte de una marca de actualización, lo que hace que la integración sea muy fácil.

Funciones
  • Conforme a ISO 13400
  • Cumple con MISRA C
  • Código fuente ANSI C
  • Uso con o sin un RTOS
  • Uso con CPU de 8, 16, 32 o 64 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Simma Software, Inc.

Descargas

Controlador o biblioteca

ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack

Productos y hardware compatibles

ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 2/07/2025

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Simma Software, Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.