PMP9776

Información general

A power bank is a portable device that can supply USB power using stored energy in its built-in batteries. This reference design demonstrates a circuit based on the TPS61236 for the USB output port of the power-bank. The reference design features a 5V and 2.4A output capability, auto detection of a portable device plug-in, output current sensing and limiting, short circuit protection, temperature protection, and battery voltage indication.

Funciones
  • 5V and 2.4A output capability in 95.5% efficiency
  • Auto detection for a portable device plug-in
  • USB cable voltage drop compensation
  • Battery voltage indication with four LEDs
  • Short circuit protection, temperature limit and protection
Opciones de tensión de salida PMP9776.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.4
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.4
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB86.PDF (1342 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJ65.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ67.ZIP (551 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBI9.ZIP (231 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ66.PDF (428 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ64.PDF (93 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61236P — Convertidores elevadores síncronos de corriente de valle, 8 A y tensión de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS782 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación de -40 °C a +125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Controladores USB-A

TPS2514 — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 1

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Output Current Sensing and Limit, Plug-in Detection in Power Bank Design Guide 7/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos