PMP40500

Información general

Este diseño de referencia de medio puente de salida de 12 V, 42 A es para convertidores de bus en interruptores de campus y sucursales de red cableada. El diseño presenta alta eficiencia y varias protecciones contra fallos (sobrecorriente y cortocircuito). El diseño proporciona una comparación de eficiencia utilizando el controlador de compuerta aislada básico y funcional de 3 kVRMS UCC21220D, UCC21220AD, UCC21222D y el controlador de compuerta aislado reforzado de 5.7 kRMS UCC21540D, UCC21540DWK y UCC21541DW.

Funciones
  • Eficiencia máxima de hasta 94.62 %
  • Menor costo del sistema mediante la integración de un convertidor de polarización auxiliar de 100 V
  • Límite de corriente ciclo a ciclo mejorada con adaptación de impulsos
  • Arranque prepolarizado completamente regulado
Opciones de tensión de salida PMP40500.1
Tensión de entrada (Min) (V) 50
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 42
Potencia de salida (W) 504
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT128.PDF (2354 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM138.PDF (237 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM137.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM140.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL4.ZIP (609 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM139.PDF (1760 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM136.PDF (316 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5036 — Controlador PWM de medio puente con alimentación de polarización auxiliar integrada y arranque prepo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM8261 — Amplificador operacional único de 30 V y 21 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21220 — Contr. puerta aislado básico doble canal 4 A/6 A con deshabilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21220A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21222 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21541 — Control. de puerta aislada de doble canal reforzado, 1.5 A/2.5 A, con desact., tiempo muerto prog.

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 54-Vdc Input, 12-V 4-A Output Half-Bridge Reference Design 19/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos