PMP31246

Información general

Este diseño de referencia de convertidor de inductor primario de extremo único (SEPIC) para la industria automotriz utiliza el dispositivo LM5156-Q1 o LM51561-Q1 para admitir una tensión de salida modulada con una forma de onda sinusoidal de 60 VPP hasta 120 Hz. La inductancia magnetizante se minimiza para hacer funcionar la etapa de potencia en modo discontinuo (DCM, Discontinuous Mode), moviendo el semiplano derecho a cero con la tensión de entrada más baja y la carga máxima por encima de 300 kHz. La dinámica está limitada por el ancho de banda de ganancia del amplificador de error y los criterios Nyquist. Un ancho de banda de bucle de 10 kHz es suficiente para 100 Hz en la salida. El DCM elimina el anillo de carga de recuperación inversa en los semiconductores y el inductor doble se reduce. La elevada corriente de ondulación provoca pérdidas de magnetización, pérdidas de corriente alterna en el devanado y una gran tensión de ondulación de salida. En esta situación, esto es aceptable para una potencia de salida máxima baja de 18 W.

Funciones
  • Se utiliza un ancho de banda de bucle de 10 kHz para obtener la mejor dinámica.
  • La tensión de salida puede modularse hasta una frecuencia sinusoidal de 120 Hz.
  • Este diseño de referencia consta de todos los componentes y pruebas de laboratorio.
Opciones de tensión de salida PMP31246.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 60
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3
Potencia de salida (W) 18
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT328.PDF (1336 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBH2.PDF (177 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBH1.PDF (238 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBH4.ZIP (835 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGE3.ZIP (127 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBH3.PDF (505 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBH0.PDF (196 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51561 — Controlador elevador, SEPIC y de retorno no síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51561-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz, amplio espectro y Hi

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Discontinuous Mode SEPIC Reference Design With Modulated Output Voltage PDF | HTML 27/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos