PMP30183

Información general

Este diseño de referencia de potencia genera todas las tensiones para alimentar un amplificador de audio de clase D. La tensión de salida principal es de 30 V y suministra 200 W de forma continua y un máximo de 750 W. La primera etapa es un impulso corregido por el factor de potencia. Un convertidor de retorno suministra 12 V en el lado principal, así como 12 V a 300 mA y 3.3 V a 200 mA en el lado secundario. Un interruptor de hardware + entrada remota permite que el convertidor entre en modo de espera: En este estado, la salida de 30 V está desactivada mientras que 12 V y 3.3 V están "siempre activados". De esta manera la potencia en espera se reduce aún más. Una segunda entrada digital cambia la tensión de salida principal de 30 V a 18 V, lo que permite un modo de bajo consumo de corriente en caso de que el amplificador de audio necesite menos potencia.

Funciones
  • La PFC de bajo costo + la topología directa de 2 interruptores proporciona una potencia media de 200 W y 750 W de potencia máxima
  • Frecuencia de conmutación constante: Especialmente adecuada para aplicaciones de audio
  • Buena eficiencia de conexión a conexión:  85 % a 115 Vca, 87 % a 230 Vca
  • Construcción compacta:  88 mm x 173 mm, altura 35 mm
Opciones de tensión de salida PMP30183.1 PMP30183.2 PMP30183.3 PMP30183.4
Tensión de entrada (Min) (V) 90 120 10 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 430 14 430
Tensión de salida (Nom) (V) 400 12 3.3 30
Amperímetro de salida (Máx) (A) .55 .3 .2 6.6
Potencia de salida (W) 220 3.6 .66 198
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC DC DC
Topología Boost- PFC Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDV0.PDF (1755 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTI8.PDF (760 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTI7.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTJ0.ZIP (2150 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE07.ZIP (135 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTI9.PDF (2009 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTI6.PDF (354 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP709 — Interruptor de temperatura programable por resistencia con histéresis de 2 °C y 10 °C

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP30183 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos