PMP22339

Información general

Este diseño de referencia del cargador de batería del convertidor SEPIC de 800 W no aislado en modo de conducción discontinua (DCM) proporciona una tensión y corriente de salida ajustables. La tensión de salida se puede ajustar de 282 V a 400 V ajustando una tensión de CC externa entre 0 V y 3 V. La corriente de carga de salida se puede ajustar entre 0 A y 2 A ajustando el ciclo de trabajo de una entrada PWM. Funciona en un rango de tensión de entrada de 340 Vdc a 420 Vdc. Para mantener la regulación se utilizan bucles de realimentación de tensión y corriente independientes.

Funciones
  • Alta eficiencia del 97 % a 800 W (380 Vin, 400 Vout a 2 A)
  • Regulación precisa de tensión (1 %) y corriente (2 %)
  • Se puede conectar fácilmente con DAC o microprocesador o se puede controlar manualmente
  • El FET de SiC y el rectificador minimizan las pérdidas de oscilación y conmutación
  • Tamaño de PCB compacto (116 mm x 95 mm)
Opciones de tensión de salida PMP22339.1
Tensión de entrada (Min) (V) 340
Tensión de entrada (Máx) (V) 420
Tensión de salida (Nom) (V) 400
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 800
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDM900.PDF (330 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM899.PDF (132 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM902.ZIP (2156 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG16.ZIP (964 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM901.PDF (1556 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM898.PDF (311 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA293 — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR14203 — Regulador de conmutación CC/CC reductor de 4.5 V a 42 V, 0.3 A en SOT-23

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LMR64010 — Regulador elevador SIMPLE SWITCHER® de 2.7 V a 14 V, 1 A en paquete SOT-23

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de propósito general

TLC272A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 5 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G34 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3711 — Detector de tensión de 36 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario High-Voltage, 800-W SEPIC Converter Reference Design for Server Battery Backup C PDF | HTML 6/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos