PMP21278

Información general

El diseño de referencia PMP21278 es una fuente de alimentación de 300 W que utiliza el controlador buck-boost de LM5176 4 interruptores para aplicaciones industriales. Diseñado para funcionar de 9 V a 50 V El diseño tiene una salida de 12 V y es capaz de generar una corriente continua de 25 A. La frecuencia de conmutación está ajustada a 230 kHz. El PMP21278 se ensambla en una PCB SV601348A. Se utilizan tres condensadores electrolíticos de 6.8 mF y 65 V nominales para amortiguar la inductancia de cableado de la fuente de entrada para todos los datos de prueba tomados en este informe de prueba.

Funciones
  • De 9 V a 50 Vin y salida de 12 V a 25 A.
  • Eficiencia máxima del 97 %
  • Protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobretemperatura
  • Alta densidad de potencia
Opciones de tensión de salida PMP21278.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 50
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25
Potencia de salida (W) 300
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE39.PDF (1365 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRVC2.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVC4.ZIP (700 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEF5.ZIP (387 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVC3.PDF (1436 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVC1.PDF (214 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5176 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.45 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP21278 Test Results 4/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos