PMP20371

Información general

El PMP20371 es un diseño de buck boost sincrónico que utiliza el LM5122 para aplicaciones de telecomunicaciones. Este diseño tiene una tensión de entrada de funcionamiento mínima de -35 V y una tensión de entrada máxima de -60 V.  La frecuencia de conmutación está ajustada a 150 kHz. El diseño está construido en una placa de circuito impreso PMP20371 de 4 capas con 2 onzas de cobre en cada capa.

Funciones
  • de –35 V a –60V in, salida de 14.5 V a 9 A
  • Eficiencia del 93 % en todas las condiciones de funcionamiento
  • Tamaño compacto, factor de forma delgado, adecuado para aplicaciones de telecomunicaciones
  • Tamaño de la solución:  48 mm x 45 mm
  • Controlador boost sincrónico LM5122, amplia tensión de entrada, alta eficiencia
Opciones de tensión de salida PMP20371.1
Tensión de entrada (Min) (V) -35
Tensión de entrada (Máx) (V) -60
Tensión de salida (Nom) (V) 14.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9
Potencia de salida (W) 130.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCG4.PDF (1320 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRO42.PDF (174 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO41.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO44.ZIP (584 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCR8.ZIP (406 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO43.PDF (1436 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO40.PDF (418 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20371 Test Results 24/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos