PMP10594

Información general

El PMP10594 es un diseño de referencia de convertidor buck-boost sincrónico de 4 interruptores que utiliza el controlador LM5175 para aplicaciones de cargador de baterías. El punto de ajuste de la tensión de salida se puede ajustar mediante una señal PWM en el rango de 7.1 V a 9.2 V. La programación I2C permite un control independiente de la corriente de entrada promedio y la corriente de carga. La limitación de corriente de entrada a escala completa es de 6 A, mientras que la corriente de carga es programable a 12.5 A. El bucle de corriente promedio del LM5175 establece una corriente de salida máxima de 20 A, que nunca debe activarse en circunstancias normales. El controlador en modo de corriente tiene una limitación de corriente adicional pulso a pulso, lo que lo convierte en un diseño muy robusto. Se utiliza un interruptor de desconexión de la batería para proporcionar una carga lenta si la tensión de la batería es inferior a 6 V.

Funciones
  • Potencia máxima de salida de 115 W
  • 97 % de eficiencia máxima
  • Tensión de salida ajustable mediante PWM
  • Corrientes de carga y entrada programables de 12C.
  • Se puede sincronizar con un reloj externo
Opciones de tensión de salida PMP10594.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 22.5
Tensión de salida (Nom) (V) 9.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12.5
Potencia de salida (W) 115
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDY4.PDF (2652 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRU48.PDF (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU47.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU50.ZIP (963 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE57.ZIP (307 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU49.PDF (1099 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU46.PDF (244 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA199 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Potenciómetros digitales (digipots)

TPL0102-100 — Potenciómetro digital de doble canal de 256 toques con interfaz I2C y memoria no volátil

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV272 — Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87330Q3D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G34 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10594 Test Results 6/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos