PLEXIM-3P-PLECS-CODER

PLEXIM-3P-PLECS-CODER

Desde: Plexim GmbH
Descargas

Información general

The PLECS Coder With TI C2000 Target Support Package streamlines the process of programming C2000 microcontrollers for power electronics and electrical drive applications. Designed to make embedded software development accessible and efficient, the PLECS Coder bridges the gap between control design and hardware implementation. Whether you're an experienced developer or new to microcontroller programming, the PLECS Coder is the fastest way to turn your control schematic into working MCU code. This includes code for the user-defined control algorithm itself built with standard PLECS library components, as well as the configuration of various on-chip peripherals and protocol interfaces necessary for sensing, actuation and communication. In addition to directly programming the target device from PLECS, you can build into a template Coder Composer Studio (CCS) project. Once your code is running on the MCU, you can interact with live data in real time for debugging and optimization.

Funciones
  • Graphically program your microcontroller, no hand-coding required
  • Configure PWM, ADCs and GPIOs intuitively
  • Design nested control loops and take advantage of multi-tasking
  • Generate and test embedded code in seconds
  • Keep controller simulation model consistent with the deployed code
  • Monitor and adjust live controller data to fine-tune the system performance
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Plexim GmbH

Descargas

Herramienta de programación de software

PLECS-CODER-C2000 — PLECS Coder With TI C2000 Target Support Package

Productos y hardware compatibles

PLECS-CODER-C2000 — PLECS Coder With TI C2000 Target Support Package

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Plexim GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.