PAI-3P-PHANTOMVISION

PAI-3P-PHANTOMVISION

Desde: Phantom AI
Descargas

Información general

PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and sophisticated traffic directions in the vicinity of its driving path. The multi-camera system covers a 360-degree view from the vehicle in an optimal combination of front, side, and rear-view cameras and does not allow any blind spots. The real-time detection and target tracking on a bird-eye view provides an accurate motion estimate of road objects to various ADAS functions such as AEB (Auto Emergency Braking), ACC (Adaptive Cruise Control), TJA (Traffic Jam Assist) and LKAS (Lane Keeping Assist System). PhantomVision™ can be deployed on low power embedded SoCs (System on Chip) with leveraging our innovative deep learning and computer vision technology running on hardware accelerators.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Phantom AI

Descargas

Software de aplicación y estructura

PhantomVision — Software de visión de 360 grados PhantomVision™

Productos y hardware compatibles

PhantomVision — Software de visión de 360 grados PhantomVision™

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Phantom AI.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.